17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンガーニトリル手袋コンフォート【100個入り】

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:7日目

【特長】・耐薬品、耐油性に優れた使い捨て手袋です・柔らかく手にぴったりフィットするため、細かな作業に適...

詳細を確認
  • 材質1
    ニトリルゴム(NBR)
  • 厚さ(mm)
    指部0.09
  • 全長(cm)
    23.0
  • 粉(あり・なし)
    なし
  • 食品衛生法
    適合
  • 左右の区別
    左右兼用
  • すべり止め
    あり
  • ホワイト
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

サイズ

最小発注数量
4976366016602
573-0567
430.000
22.0
8.4
L
1パック

100個入り

4976366016596
573-2038
400.000
19
8.3
M
1パック

100個入り

4976366016589
573-2040
360.000
17
7.9
S
1パック

100個入り

4976366016572
573-2041
330.000
15.0
7.6
SS
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
7日目
1,000
( 1,100 )
7日目
1,000
( 1,100 )
7日目
1,000
( 1,100 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品、耐油性に優れた使い捨て手袋です
・柔らかく手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています
【材質】
・ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンガーニトリル手袋コンフォートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンガーニトリル手袋コンフォート
シンガー ニトリルディスポ手袋 No.100
シンガー ニトリルディスポ手袋 ブルーロング
ニトリルディスポ NO.220ブルーパウダーフリー
シンガー シンガーニトリルSTPW
ニトリル手袋ブルー
メーカー宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作シンガー(宇都宮製作)TAKETORA
通常価格1,0002,4321,2442,0291,231 -800
通常出荷日7日目1日目1日目2日目1日目〜11日目
材質1ニトリルゴム(NBR)--ニトリルゴム--
厚さ(mm)指部0.09-----
全長(cm)23.0-----
粉(あり・なし)なし-----
食品衛生法適合適合適合---

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト