17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GC工事幕

通常単価(税別)
10,21420,414
税込単価
11,23522,455
通常出荷日:7日目

【特長】・トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です・簡単に持ち運べ、...

詳細を確認
  • 色詳細
    トラ
  • 材質1
    スチール
  • 高さ(mm)
    900
  • 幅(mm)
    1000
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全幅(mm)

  • パネル数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全幅

(mm)

パネル数

最小発注数量
4582643455202
576-1843
7400.0
2000
2
1個
4582643455219
576-6520
11000.0
3000
3
1個
4582643455226
577-2849
15000
4000
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,214
( 11,235 )
7日目
15,314
( 16,845 )
7日目
20,414
( 22,455 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です
・簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です
【用途】
・危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します
・マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GC工事幕のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GC工事幕
フェンス重石
フェンスフェンス用バンド
グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨット
アルミゲート
フェンスフェンス
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,214-6,36770922,945106,876 -7,011
通常出荷日7日目8日目2日目8日目5日目8日目
色詳細トラ-----
材質1スチール鋳物ドブメッキ製ドブメッキ製ドブメッキ製アルミスチール
高さ(mm)90095201800--
幅(mm)1000290-1800-1800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト