ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

固定ニップル型フレキ

型番:

NK-1500-SUS304-25A-500L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NK-1500-SUS304-25A-500Lの仕様・寸法情報

JANコード
4582119974138
全長(mm)
500
適用流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
呼び径A
25
呼び径B
1
質量(g)
736.0
トラスココード
817-1316
材質1
フレキ部:SUS304
材質2
ニップル部:SUS304
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NK-1500-SUS304-25A-500L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,940
( 8,734 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オスネジ×オスネジの組合せです
【用途】
・ガス・水道のライフライン
・各種工場のSUS配管
【材質】
・フレキ部:SUS304
・ニップル部:SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定ニップル型フレキの型番NK-1500-SUS304-25A-500Lのページです。 型番NK-1500-SUS304-25A-500Lに関する仕様情報を記載しております。
固定ニップル型フレキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定ニップル型フレキ
NK-1900/FCMB ユニオン・ニップル型フレキシブルホース
ユニオンカラー式フレキ
フッ素樹脂フレキシブルホース(ユニオン・ニップル型 フッ素樹脂タイプ)
NK-3400MM メタルタッチ無溶接式 フレキシブルホース
給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ フレキ用ニップル
メーカー南国フレキ工業南国フレキ工業南国フレキ工業南国フレキ工業南国フレキ工業ミヤコ
通常価格7,94011,5503,159 -24,667 -6,757 -664
通常出荷日4日目1日目1日目5日目1日目5日目
JANコード45821199741384582119970420----
全長(mm)500500300-1000-
適用流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)-水・空気・油・蒸気・ガス薬品・溶剤--
呼び径A2550----
呼び径B12----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト