17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ユニオンカラー式フレキ

  • 全長(mm)
    300
  • 適用流体
    水・空気・油・蒸気・ガス
  • 材質1
    フレキ部:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
  • 材質3
    パッキン:ノンアスベスト(T/#1995)
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    呼び径A

    呼び径B

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    4582119974978
    15
    1/2
    480.0
    817-1053
    1個
    4582119975036
    20
    3/4
    710.0
    817-1061
    1個
    4582119971502
    32
    1-1/4
    1410.0
    817-1074
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,159
    ( 3,475 )
    1日目
    3,949
    ( 4,344 )
    1日目
    5,966
    ( 6,563 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・RoHS指令対応品です
    ・コストパフォーマンスに優れています
    ・両端メスネジ接続です
    【用途】
    ・芯ズレ吸収などの一般配管用
    ・ガス・水道のライフライン
    ・各種工場の一般配管
    【材質】
    ・フレキ部:SUS304
    ・ユニオン部:FCMB(鋳鉄)
    ・パッキン:ノンアスベスト(T/#1995)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユニオンカラー式フレキのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニオンカラー式フレキ
    固定ニップル型フレキ
    フッ素樹脂フレキシブルホース(ユニオン・ニップル型 フッ素樹脂タイプ)
    NK-1900/FCMB ユニオン・ニップル型フレキシブルホース
    NK-3400MM メタルタッチ無溶接式 フレキシブルホース
    NK-1900 ユニオン・ニップル型・ステンレス フレキシブルホース
    メーカー南国フレキ工業南国フレキ工業南国フレキ工業南国フレキ工業南国フレキ工業南国フレキ工業
    通常価格3,159-7,94024,667 -11,5506,757 -10,529 -
    通常出荷日1日目4日目5日目1日目1日目1日目
    全長(mm)300500-5001000-
    適用流体水・空気・油・蒸気・ガス冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)薬品・溶剤---
    材質1フレキ部:ステンレス(SUS304)フレキ部:SUS304フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)-ニップル部:炭素鋼(SS400)-
    材質2ユニオン部:鋳鉄(FCMB)ニップル部:SUS304ユニオン・ニップル部:ステンレス(SUS304)ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)、炭素鋼(SS400)-ユニオン・ニップル部:ステンレス(SCS13)
    材質3パッキン:ノンアスベスト(T/#1995)-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト