ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

フィラメンテープ

通常単価(税別)
4,306
税込単価
4,737

【特長】・ポリエステルフィルムにガラス糸を長さ方向に組み合わせ、引張強度に優れ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4961068106201
  • トラスココード
    195-3976
  • 厚さ(mm)
    0.19
  • ホワイト
  • 長さ(m)
    50
  • 幅(mm)
    50
  • 質量(g)
    593.000
  • 材質1
    基材:ポリエステルフィルム+ガラス糸
  • 材質2
    粘着剤:ゴム系

型番:

911000-20-50X50
解除
    数量:

    911000-20-50X50の仕様・寸法情報

    JANコード
    4961068106201
    トラスココード
    195-3976
    厚さ(mm)
    0.19
    ホワイト
    長さ(m)
    50
    幅(mm)
    50
    質量(g)
    593.000
    材質1
    基材:ポリエステルフィルム+ガラス糸
    材質2
    粘着剤:ゴム系
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    911000-20-50X50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,306
    ( 4,737 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポリエステルフィルムにガラス糸を長さ方向に組み合わせ、引張強度に優れたテープです
    【用途】
    ・鋼板コイルの端末
    ・ワイヤー、管材などの結束
    【材質】
    ・基材:ポリエステルフィルム+ガラス糸
    ・粘着剤:ゴム系

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フィラメンテープの型番911000-20-50X50のページです。 型番911000-20-50X50に関する仕様情報を記載しております。
    フィラメンテープのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィラメンテープ
    フィラメンテープ
    NO.9510 フィラメンテープ
    No.9110 フィラメンテープ
    No.9111 フィラメンテープ
    No.9514 フィラメンテープ
    メーカーマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック
    通常価格4,3061,778 -1,190 -80,323 -87,38271,026 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目4日目4日目
    JANコード4961068106201-----
    トラスココード195-3976-----
    厚さ(mm)0.190.19----
    ホワイトホワイト----
    長さ(m)5050----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト