17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MORUMORU

通常単価(税別)
14,205
税込単価
15,626
通常出荷日:4日目

【特長】・屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です・デコボコした自然な質感や風合いを楽しめま...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    夏(30℃):約3時間以上、冬(10℃):約6時間以上
  • トラスココード
    450-1741
  • JANコード
    4976124882548
  • 質量(g)
    14550.000
  • 塗布面積([[M2]])
    約14平米(1回)
  • ホワイト

型番:

4976124882548
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4976124882548の仕様・寸法情報

乾燥時間
夏(30℃):約3時間以上、冬(10℃):約6時間以上
トラスココード
450-1741
JANコード
4976124882548
質量(g)
14550.000
塗布面積([[M2]])
約14平米(1回)
ホワイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4976124882548
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,205
( 15,626 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です
・デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます
・「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます
・ビニ-ルクロスの上からそのまま塗れます
・厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます
・壁や柱周りのペットのひっかき傷の補修にも最適です
・シックハウスの原因となる化学物質は配合しておりません
・藻・かびの発生を防ぎます
【用途】
・室内壁、外壁、塀などに
・ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MORUMORUの型番4976124882548のページです。 型番4976124882548に関する仕様情報を記載しております。
MORUMORUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MORUMORU
ニッぺ 水性カラースプレー
水性FRP・プラスチック用塗料
水性ステイン
水性外かべ凹凸塗料ツヤあり
一液水性簡易防水塗料
メーカーニッぺニッぺサンデーペイントアサヒペンアサヒペンサンデーペイント
通常価格14,2051,114 -1,243 -1,103 -7,592 -13,990 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜9日目1日目〜1日目
乾燥時間夏(30℃):約3時間以上、冬(10℃):約6時間以上-----
トラスココード450-1741-----
JANコード4976124882548-----
質量(g)14550.000420----
塗布面積([[M2]])約14平米(1回)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト