17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

非常誘導灯点検棒(ミニタイプ)

通常単価(税別)
6,171
税込単価
6,788
通常出荷日:1日目

【特長】・非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できます・高さ約3mまで使用可能です・伸縮自在で約1mまで...

詳細を確認
  • 全長(m)
    0.265~1.09
  • JANコード
    4937897018121
  • 質量(g)
    104.000
  • トラスココード
    194-7782
  • 材質1
    操作部:ステンレス製
  • 材質2
    ポール部:アルミ製

型番:

HTB-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HTB-110の仕様・寸法情報

全長(m)
0.265~1.09
JANコード
4937897018121
質量(g)
104.000
トラスココード
194-7782
材質1
操作部:ステンレス製
材質2
ポール部:アルミ製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HTB-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,171
( 6,788 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できます
・高さ約3mまで使用可能です
・伸縮自在で約1mまで伸ばして使用できます
・押し引きも可能です
【用途】
・非常灯・誘導灯の点検に
【材質】
・操作部:ステンレス製
・ポール部:アルミ製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非常誘導灯点検棒(ミニタイプ)の型番HTB-110のページです。 型番HTB-110に関する仕様情報を記載しております。
非常誘導灯点検棒(ミニタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非常誘導灯点検棒(ミニタイプ)
非常灯点検フック棒
非常用誘導灯 リモコン自己点検機能付 FBKシリーズ
消火器具標識 三角柱タイプ 消火器D 蓄光タイプ
中輝度蓄光避難誘導標識(ステッカータイプ)
ユニット 高輝度蓄光式誘導標識樹脂フレームタイプ
メーカーDENSANエスコ東芝ライテック日本緑十字社日本緑十字社ユニット
通常価格6,1714,939 -29,111 -1,711 -2,237 -6,857 -
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目〜1日目〜
全長(m)0.265~1.09-----
JANコード4937897018121-----
質量(g)104.000-----
トラスココード194-7782-----
材質1操作部:ステンレス製-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト