17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調つなぎ服(R)001

通常単価(税別)
21,157
税込単価
23,273
通常出荷日:7日目

【特長】・襟元のマジックテープを使用し、空気の出入口をより大きく確保できます【用途】・暑い作業現場に・...

詳細を確認
  • 質量(g)
    640.0
  • 材質1
    上衣:ポリエステル75%、綿25%
  • 材質2
    下衣:ポリエステル65%、綿35%

ご注意

  • ご使用にあたって必要な、バッテリー・ロングケーブル・ファンは別売りです。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

ウエスト(cm)

胸囲(cm)

肩幅(cm)

股下(cm)

身長(cm)

袖丈(cm)

適合身長(cm)

最小発注数量
L
4562100400082
610-2751
106
126
56
76
ネイビーブルー
167~172
56
167~172
1個
LL
4562100400099
629-8218
110
130
58
78
ネイビーブルー
172~177
58
172~177
1個
S
4562100400112
629-7606
98
118
52
72
ネイビーブルー
157~162
52
157~162
1個
L
4562100400013
610-2748
106
126
56
76
グレー
167~172
56
167~172
1個
LL
4562100400020
629-7208
110
130
58
78
グレー
172~177
58
172~177
1個
M
4562100400037
629-8238
102
122
54
74
グレー
162~167
54
162~167
1個
S
4562100400044
629-7884
98
118
52
72
グレー
157~162
52
157~162
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,157
( 23,273 )
7日目
21,157
( 23,273 )
7日目
21,157
( 23,273 )
7日目
21,157
( 23,273 )
7日目
21,157
( 23,273 )
7日目
21,157
( 23,273 )
7日目
21,157
( 23,273 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・襟元のマジックテープを使用し、空気の出入口をより大きく確保できます
【用途】
・暑い作業現場に
・自動車整備・機械整備等
【材質】
・上衣:ポリエステル75%、綿25%
・下衣:ポリエステル65%、綿35%

ご注意

  • ご使用にあたって必要な、バッテリー・ロングケーブル・ファンは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調つなぎ服(R)001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調つなぎ服(R)001
つなぎ服
つなぎ服 ネイビーブルー
つなぎ服 グレー
長袖つなぎ服 ネイビーブルー
長袖つなぎ服 ブラック
メーカーAUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)
通常価格21,1579,952 -11,667 -9,952 -6,0226,022 -
通常出荷日7日目1日目〜7日目1日目〜1日目1日目〜
質量(g)640.0750.000750.000750.000750.000750.000
材質1上衣:ポリエステル75%、綿25%ポリエステル65%、綿35%ポリエステル65%、綿35%ポリエステル65%、綿35%ポリエステル65%、綿35%ポリエステル65%、綿35%
材質2下衣:ポリエステル65%、綿35%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト