17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防草職人

通常単価(税別)
4,144
税込単価
4,558
通常出荷日:11日目

【特長】・太陽光発電下部、法面、道路脇、植栽周り、建物周りの防草対策に適している防草シートです【材質】...

詳細を確認
  • 長さ(m)
    10
  • 幅(m)
    1
  • JANコード
    4989156160010
  • 質量(g)
    1400.0
  • トラスココード
    363-2259
  • 材質1
    ポリエステル
  • 引張強度
    450/280
  • 厚さ(mm)
    0.5
  • モスグリーン
  • 耐候年数(年)
    5

型番:

ADHC16001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ADHC16001の仕様・寸法情報

長さ(m)
10
幅(m)
1
JANコード
4989156160010
質量(g)
1400.0
トラスココード
363-2259
材質1
ポリエステル
引張強度
450/280
厚さ(mm)
0.5
モスグリーン
耐候年数(年)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
ADHC16001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,144
( 4,558 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太陽光発電下部、法面、道路脇、植栽周り、建物周りの防草対策に適している防草シートです
【材質】
・ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防草職人の型番ADHC16001のページです。 型番ADHC16001に関する仕様情報を記載しております。
防草職人のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防草職人
強力防草シートテープPRO 巾継ぎ
お好きにネット
戸別収集用 噂のカラスよけ
防草シート
強力防草シート
メーカー日本マタイ日本マタイ日本マタイ日本マタイアイリスオーヤマ日本ワイドクロス
通常価格4,1444,2312,875 -2,269 -2,224 -36,679 -
通常出荷日11日目5日目11日目11日目2日目〜1日目
長さ(m)1010-0.8--
幅(m)1-2---
JANコード4989156160010-----
質量(g)1400.0640.000----
トラスココード363-2259-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト