ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

自動遮光溶接面(ヘルメット取付型)

通常単価(税別)
20,00017,952
税込単価
22,00019,747
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・安全性・快適性にこだわりました・電池交換可能な長持ちモデルです・防じんマスクを装着して溶接作...

詳細を確認

型番:

R-7000-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R-7000-Hの仕様・寸法情報

JANコード
4541492041042
トラスココード
225-9914
質量(g)
605.000
遮光後
#9~#13
遮光前
#4
電源
太陽電池およびリチウム電池(CR2450×1個)

型番リスト

表示件数
型番
R-7000-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,00017,952
( 19,747 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性・快適性にこだわりました
・電池交換可能な長持ちモデルです
・防じんマスクを装着して溶接作業を行えるように、呼吸部に幅広スペースを設けています
・4つの受光センサーでしっかり反応し、無反応のリスクを軽減します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動遮光溶接面(ヘルメット取付型)の型番R-7000-Hのページです。 型番R-7000-Hに関する仕様情報を記載しております。
自動遮光溶接面(ヘルメット取付型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動遮光溶接面(ヘルメット取付型)
自動遮光溶接面(かぶり型)
自動遮光フィルタ(手持ち面用)
溶接面 ヘルメット取付型バンド
溶接用遮光面 ヘルメット面
遮光二重防災面(直かぶり型・ヘルメット取付型)
メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテックマイト工業スター電器製造トラスコ中山
通常価格20,00020,00011,0003,3337,22810,099 -
通常出荷日4日目4日目1日目3日目4日目在庫品1日目〜
JANコード45414920410424541492041035----
トラスココード225-9914225-9907----
質量(g)605.000550.00042.000---
遮光後#9~#13#9~#13----
遮光前#4#4#3---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト