ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

自動遮光溶接面(かぶり型)

通常単価(税別)
20,00017,952
税込単価
22,00019,747
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・安全性・快適性にこだわりました・電池交換可能な長持ちモデルです・防じんマスクを装着して溶接作...

詳細を確認

型番:

R-7000-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R-7000-Cの仕様・寸法情報

JANコード
4541492041035
トラスココード
225-9907
質量(g)
550.000
遮光後
#9~#13
遮光前
#4
電源
太陽電池およびリチウム電池(CR2450×1個)

型番リスト

表示件数
型番
R-7000-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,00017,952
( 19,747 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性・快適性にこだわりました
・電池交換可能な長持ちモデルです
・防じんマスクを装着して溶接作業を行えるように、呼吸部に幅広スペースを設けています
・4つの受光センサーでしっかり反応し、無反応のリスクを軽減します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動遮光溶接面(かぶり型)の型番R-7000-Cのページです。 型番R-7000-Cに関する仕様情報を記載しております。
自動遮光溶接面(かぶり型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動遮光溶接面(かぶり型)
自動遮光溶接面(ヘルメット取付型)
自動遮光フィルタ(手持ち面用)
遮光二重防災面(直かぶり型・ヘルメット取付型)
溶接面(プラスチック製・直かぶりタイプ)
遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート
メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテックトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格20,00020,00011,00010,099 -5,25010,111
通常出荷日4日目4日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
JANコード45414920410354541492041042----
トラスココード225-9907225-9914----
質量(g)550.000605.00042.000---
遮光後#9~#13#9~#13----
遮光前#4#4#3---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト