17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HPPE手袋ニトリル手のひらコートロング TGL-5595KL-A

通常単価(税別)
2,580
税込単価
2,838
通常出荷日:1日目

【特長】・発泡ニトリルコーティングにより優れたオイルグリップ力を実現します。・軽量で柔らかく、精密な操...

詳細を確認
  • ブラック/グレー
  • 厚さ(mm)
    1.3
  • すべり止め
    あり
  • 材質1
    繊維部:高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス
  • 材質2
    すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)
  • EN388 2016規格
    4243B
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
4550414098538
267-9126
18
32
7.5
74.000
1個
4550414098545
267-9129
17
31
7
68.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,580
( 2,838 )
1日目
2,580
( 2,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡ニトリルコーティングにより優れたオイルグリップ力を実現します。
・軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。
【用途】
・金属加工作業。
・ガラス作業。
【材質】
・繊維部:高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス
・すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HPPE手袋ニトリル手のひらコートロング TGL-5595KL-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HPPE手袋ニトリル手のひらコートロング TGL-5595KL-A
グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコート
タッチパネル対応耐切創手袋
耐切創手袋 (耐炎繊維混紡)
耐切創手袋 裏面キュプラ(ベンベルグ)
ホワイトHPPEインナー手袋ロング
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,5802,3221,860 -2,170642 -668
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目2日目〜1日目
ブラック/グレーブラック/グレーブラック/グレーグリーンイエローホワイト
厚さ(mm)1.31.412.52.51
すべり止めありあり有り-あり-
材質1繊維部:高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス繊維部:グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス手袋部:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム酸化ポリアクリロニトリル繊維アラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])、キュプラ(ベンベルグ[[R上]])、ポリエステル高強度ポリエチレン(HPPE)
材質2すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)すべり止め:ニトリルゴムアラミド繊維すべり止め部:ポリ塩化ビニールポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト