17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ミリサイズプラグ【10個入り】

通常単価(税別)
3,3065,678特別価格
税込単価
3,6376,246特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチコネクター用ミリサイズプラグです【材質】・真鍮

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

流路径

(mm)

適合ソケット

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
R1/8
6.4
JS-204, V, SV~JS-226, V, SV
4570101610386
453-7684
90
1パック

10個入り

R1/4
6.4
JS-204, V, SV~JS-226, V, SV
4570101610393
453-7687
140
1パック

10個入り

R1/4
9.5
JS-308, V, SV~JS-329, V, SV
4570101610409
453-7685
190
1パック

10個入り

R3/8
9.5
JS-308, V, SV~JS-329, V, SV
4570101610416
453-7686
270
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,306
( 3,637 )
1日目
3,7203,399
( 3,739 )
1日目
5,110
( 5,621 )
1日目
5,678
( 6,246 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチコネクター用ミリサイズプラグです
【材質】
・真鍮

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミリサイズプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミリサイズプラグ
FDA適合 SUS316インサート管継手 KFG2-Fシリーズ ハーフユニオン KFG2H-F
くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ エルボユニオン DL
インサート管継手 KFシリーズ スリーブ KFS
クイックシールシリーズ ナイロンコイルチューブ専用タイプ FSスィーベルナットメスコネクタ
耐腐蝕用 SUS316締付継手 ティー
メーカーNIHONNKANAGATASMCSMCSMCニッタ日本ピスコ
通常価格3,306-1,547 -218 -32 -1,109 -2,836 -
通常出荷日1日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
種類関連部品ストレートエルボ関連部品関連部品ティー
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ--管⇔ねじ
ねじ 種類RGR-GR
材質ステンレス黄銅-黄銅SUS316
詳細材質黄銅SUS316----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト