17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザー光用シールドカーテン

通常単価(税別)
26,78653,571特別価格
税込単価
29,46558,928特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・アルゴン、ヤグ2倍波レーザー光用遮光カーテンです【材質】・ポリ塩化ビニール

詳細を確認
  • 材質1
    ポリ塩化ビニール
  • クリアオレンジ
  • 可視光線透過率(%)
    30
  • 適合波長(nm)
    190~540
  • 厚さ(mm)
    約1.0
  • 幅(m)
    1

ご注意

  • レーザー光の適応波長をご確認ください。
  • レーザー出力によって対応できない場合があります。詳しくは、レーザー波長と出力をご確認の上、当社までお問い合わせください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

最小発注数量
4984013105203
420-7239
660
0.5
1個
4984013105210
420-7240
1320.000
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,78621,008
( 23,109 )
1日目
53,57140,858
( 44,944 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルゴン、ヤグ2倍波レーザー光用遮光カーテンです
【材質】
・ポリ塩化ビニール

ご注意

  • レーザー光の適応波長をご確認ください。
  • レーザー出力によって対応できない場合があります。詳しくは、レーザー波長と出力をご確認の上、当社までお問い合わせください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー光用シールドカーテンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー光用シールドカーテン
レーザー光用遮光一眼形めがね(ハイ/ロータイプ)
レーザー光用遮光一眼形めがね(ハイ/ロータイプ)CE YL-780
一眼形遮光めがね SNW-717-JIS-NSLP3
一眼型遮光めがね
一眼形遮光めがね
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格26,786-34,29228,477 -4,7841,6971,401 -
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目1日目〜
材質1ポリ塩化ビニールフレーム:ナイロン、エラストマーフレーム:ナイロンレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネート(PC)レンズ:ポリカーボネート(PC)
クリアオレンジ-----
可視光線透過率(%)3030----
適合波長(nm)190~540810~1100(OD7)、850~1080(OD8)----
厚さ(mm)約1.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト