ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水防寒手袋

通常単価(税別)
3,013
税込単価
3,314
通常出荷日:1日目

【特長】・インナーに防水フィルム入りです・シリコン製滑り止め付きです・手袋内側、手首がフリース仕様です...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    ボツ
  • サイズ
    M
  • ブラック
  • JANコード
    4907534743501
  • トラスココード
    338-2562
  • 厚さ(mm)
    2
  • 手のひら周り(cm)
    23
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8.5
  • 質量(g)
    71.000
  • 材質1
    手袋:ポリエステルストレッチ
  • 材質2
    すべり止め部:シリコン
  • 材質3
    裏地:フリース防寒

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

74-35-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

74-35-Mの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
仕様
ボツ
サイズ
M
ブラック
JANコード
4907534743501
トラスココード
338-2562
厚さ(mm)
2
手のひら周り(cm)
23
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8.5
質量(g)
71.000
材質1
手袋:ポリエステルストレッチ
材質2
すべり止め部:シリコン
材質3
裏地:フリース防寒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
74-35-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,013
( 3,314 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インナーに防水フィルム入りです
・シリコン製滑り止め付きです
・手袋内側、手首がフリース仕様です
【用途】
・警備、誘導、バイク、自転車、アウトドア等の防寒対策に
【材質】
・手袋:ポリエステルストレッチ
・すべり止め部:シリコン
・裏地:フリース防寒

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水防寒手袋の型番74-35-Mのページです。 型番74-35-Mに関する仕様情報を記載しております。
防水防寒手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水防寒手袋
防水防寒マジック付手袋
防水防寒手袋(ホワイト)
低温防水手袋
ミエローブ “防水防寒手袋”
手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス)
メーカー富士手袋富士手袋三重化学工業アズワン三重化学工業エスコ
通常価格3,0131,4692,87718,338 -3,423 -3,975
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目〜1日目
使用用途作業用耐熱・耐冷耐熱・耐冷--耐熱・耐冷
商品タイプすべり止め天然ゴム革手その他--
仕様ボツ背抜き----
サイズM-----
ブラックオレンジ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト