ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティーゴーグル VG-505F 通気孔なし

通常単価(税別)
4,211
税込単価
4,632
通常出荷日:1日目

【特長】・通気孔の無い密閉タイプです・ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました・ワイドレンズで全方...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    グレー/ブラック/ブルーグリーン
  • JANコード
    4548890511436
  • トラスココード
    526-0588
  • 質量 (g)
    90.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレームポリプロピレン、エラストマー
  • 材質3
    バンド:織ゴム
  • レンズ厚(mm)
    1.9
  • 高さ(mm) (mm)
    84
  • 幅(mm) (mm)
    193
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • 顔あたりソフト
  • 長さ(mm) (mm)
    90
  • バンド色
    グレー
  • メガネ併用可否
  • マスク併用可否

ご注意

  • パーツを外すことで通気孔ありにすることもできます。

型番:

VG-505F-NV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VG-505F-NVの仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
フレーム色
グレー/ブラック/ブルーグリーン
JANコード
4548890511436
トラスココード
526-0588
質量(g)
90.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレームポリプロピレン、エラストマー
材質3
バンド:織ゴム
レンズ厚(mm)
1.9
高さ(mm)(mm)
84
幅(mm)(mm)
193
防傷加工
防曇加工
顔あたりソフト
長さ(mm)(mm)
90
バンド色
グレー
メガネ併用可否
マスク併用可否

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VG-505F-NV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,211
( 4,632 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気孔の無い密閉タイプです
・ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました
・ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました
・顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします
・高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました
・メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレームポリプロピレン、エラストマー
・バンド:織ゴム

ご注意

  • パーツを外すことで通気孔ありにすることもできます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティーゴーグル VG-505F 通気孔なしの型番VG-505F-NVのページです。 型番VG-505F-NVに関する仕様情報を記載しております。
セーフティーゴーグル VG-505F 通気孔なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティーゴーグル VG-505F 通気孔なし
ミドリ安全 ミドリ安全 ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 VG-502F SPG
オーバーグラス VS-304F
オーバーグラス VS-302H
小型ゴーグル 高性能曇り止めコート
オーバーグラス(上下ひさし付)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格4,2114,0131,8072,1952,9693,784
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目1日目
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
フレーム色グレー/ブラック/ブルーグリーンクリアクリアクリアクリアピーコックブルー/ライトグレー
JANコード454889051143645488902673644548890364926454889034299345488903753664548890409085
トラスココード526-0588114-2136161-1237157-9761200-1483206-9591
質量(g)90.000108365210858

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト