17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティーゴーグル VG-505F 通気孔あり

通常単価(税別)
4,3164,664特別価格
税込単価
4,7485,130特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました・ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    グレー/ブラック
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm)
    1.9
  • 高さ(mm) (mm)
    84
  • 幅(mm) (mm)
    193
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • 顔あたりソフト
  • 通気孔
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量

(g)

材質2

材質3

長さ(mm)

(mm)

バンド色

メガネ併用可否

マスク併用可否

最小発注数量
4548890511412
526-0592
85
フレームポリプロピレン、エラストマー
バンド:織ゴム
90
グレー
1個
4548890511429
567-2525
102.000
フレーム:ポリプロピレン、エラストマー
テンプル:ナイロン
155
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3163,580
( 3,938 )
1日目
4,664
( 5,130 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました
・ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました
・顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします
・高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました
・メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティーゴーグル VG-505F 通気孔ありのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティーゴーグル VG-505F 通気孔あり
セーフティーゴーグル VG-505F 通気孔なし
ミドリ安全 ミドリ安全 ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 VG-502F SPG
オーバーグラス VS-304F
オーバーグラス(上下ひさし付)
オーバーグラス VS-302H
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格4,316-4,8494,0131,8074,0392,195
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
フレーム色グレー/ブラックグレー/ブラック/ブルーグリーンクリアクリアピーコックブルー/ライトグレークリア
材質1レンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ・フレーム:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネート
レンズ厚(mm)1.91.91.62.12.32.3
高さ(mm)(mm)848481526158

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト