17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ターピー PO防音シート

通常単価(税別)
36,68960,174特別価格
税込単価
40,35866,191特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・オレフィン系素材の為塩ビ品に比べて軽量かつ寒冷地などの低温下の現場においても劣化や効果が起こ...

詳細を確認
  • ハトメピッチ(cm)
    30
  • 幅(m)
    1.91
  • 材質1
    本体:ポリオレフィン
  • 材質2
    ハトメ:真鍮
  • 材質3
    周囲ロープ:ポリプロピレン
  • 厚さ(mm)
    1.00
  • グレー
  • 引張強度
    タテ1400N/3cm、ヨコ1700N/3cm
  • 引裂強度
    タテ450N、ヨコ450N
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ハトメ数(個)

長さ(m)

質量(g)

最小発注数量
4962074706225
437-5542
34
3.55
4900.0
1個
4962074706232
437-5523
46
5.25
7300.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,68926,790
( 29,469 )
4日目
60,17441,616
( 45,778 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オレフィン系素材の為塩ビ品に比べて軽量かつ寒冷地などの低温下の現場においても劣化や効果が起こりにくい防音シートです。
・引裂に強く厚みがある防音シートです。
【用途】
・解体工事、建設工事などの壁面養生に。
【材質】
・本体:ポリオレフィン
・ハトメ:真鍮
・周囲ロープ:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターピー PO防音シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターピー PO防音シート
エコ防音シート
工事現場用防音シート
防音シート窓用 採光タイプ SDF123-ST
窓用防音透明シート(UVカット剤入)
防音シート 室内壁用 弱粘着タイプ SDFシリーズ
メーカー萩原工業萩原工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格36,689-20,580 -37,983 -19,80029,327 -14,133 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
ハトメピッチ(cm)3030×30----
幅(m)1.91-----
材質1本体:ポリオレフィンシート:ポリオレフィン----
材質2ハトメ:真鍮ハトメ:真鍮(内径:12mm)----
材質3周囲ロープ:ポリプロピレン周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防音シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト