17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3エッジスクレーパー

通常単価(税別)
6,544
税込単価
7,198
通常出荷日:1日目

【特長】・細かな作業に適したミニスクレーパーです・キャップ付きで安全です【用途】・塗料・接着剤等の剥離...

詳細を確認
  • 形状
    三角刃
  • 刃長(mm)
    25
  • 刃幅(mm)
    25
  • 全長(mm)
    148
  • JANコード
    4000896033874
  • 質量(g)
    40.000
  • トラスココード
    168-0016
  • 材質1
    特殊鋼・プラスチックハンドル

型番:

823
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

823の仕様・寸法情報

形状
三角刃
刃長(mm)
25
刃幅(mm)
25
全長(mm)
148
JANコード
4000896033874
質量(g)
40.000
トラスココード
168-0016
材質1
特殊鋼・プラスチックハンドル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
823
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,544
( 7,198 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かな作業に適したミニスクレーパーです
・キャップ付きで安全です
【用途】
・塗料・接着剤等の剥離作業に
【材質】
・特殊鋼・プラスチックハンドル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3エッジスクレーパーの型番823のページです。 型番823に関する仕様情報を記載しております。
3エッジスクレーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3エッジスクレーパー
スクレーパー
スクレーパー 替刃
コーキングヘラ NO.3
[ステンレス製]3本組スクレーパー
3本組 ゴムベラ
メーカーHAZETHAZETHAZETハンディ・クラウンエスコエスコ
通常価格6,54433,10319,5404446,6581,930
通常出荷日1日目4日目1日目在庫品1日目1日目1日目
形状三角刃ハードメタルチップ式ハードメタルチップ---
刃長(mm)25267267---
刃幅(mm)252525---
全長(mm)148397----
JANコード400089603387440008960339594000896033928---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト