17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ターピー CSR2年シート

通常単価(税別)
1,08021,866
税込単価
1,18824,053
通常出荷日:7日目

【特長】・自社国産#3000ブルーシートと比べ、約2割軽量でありながら、約2倍(2年間)使用できるシー...

詳細を確認
  • ハトメピッチ(cm)
    90
  • 材質1
    本体:ポリエチレン
  • 番手(#)
    2300
  • 厚さ(mm)
    0.16
  • ディープブルー
  • 引張強度
    縦540N/5cm、横490N/5cm
  • 耐久期間
    約2年
  • 引裂強度
    縦82N、横63N
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ハトメ数(個)

長さ(m)

幅(m)

質量(g)

最小発注数量
4962074012517
167-0174
44
10
10
12000.0
1個
4962074012388
167-0170
8
1.8
1.8
390.0
1個
4962074012395
167-0177
10
2.7
1.8
590.0
1個
4962074012401
166-8648
12
3.6
1.8
780.0
1個
4962074012425
167-0163
14
3.6
2.7
1170.0
1個
4962074012449
167-0183
20
5.4
3.6
2340.0
1個
4962074012456
167-0187
24
5.4
5.4
3500.0
1個
4962074012463
167-0169
28
7.2
5.4
4670.0
1個
4962074012494
166-8644
36
9.0
7.2
7780.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,866
( 24,053 )
7日目
1,080
( 1,188 )
7日目
1,574
( 1,731 )
7日目
2,165
( 2,382 )
7日目
2,746
( 3,021 )
7日目
4,696
( 5,166 )
7日目
7,725
( 8,498 )
7日目
8,584
( 9,442 )
7日目
14,750
( 16,225 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自社国産#3000ブルーシートと比べ、約2割軽量でありながら、約2倍(2年間)使用できるシートです
・アルミハトメの代わりの止め穴として分別不要な「ジョイントホール」を採用しています
・規格サイズ=実寸サイズです
【用途】
・土木・工事現場、野積養生カバー、レジャー、日よけ、法面養生、盛土養生などに
【材質】
・本体:ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターピー CSR2年シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターピー CSR2年シート
ブル-シート
薄物ブルーシート
NEOブルーシートS
遮熱シート スノーテックス・スーパークール
遮熱シート スノーテックス・クール
メーカー萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業
通常価格1,080-1,302 -318 -529 -3,527 -3,374 -
通常出荷日7日目5日目5日目1日目1日目〜1日目〜
ハトメピッチ(cm)909090909090
材質1本体:ポリエチレンシート:ポリエチレンシート:ポリエチレンシート:ポリエチレン(PE)-シート:ポリエチレン(PE)
番手(#)2300-----
厚さ(mm)0.16-----
ディープブルー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト