17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DB/DBS/EWA共通手摺 DB2.0

通常単価(税別)
56,312105,230特別価格
税込単価
61,943115,753特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~19日目

【特長】・ボルト・ナットで簡単に組立て、取り外しができます。【用途】・様々な現場の安全サポートのために...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ合金
  • 手すり高さ(mm)
    1100

ご注意

  • 作業台本体は製品に含まれません。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合機種

最小発注数量
4968757450140
177-7234
7600.0
DB4-8412/DBS4-8412/EWA-40
1個
4968757450225
177-7217
5300
DB4-8412/DBS4-8412/EWA-40
1個
4968757450232
177-8750
5000.0
DB4-6412/DBS4-6412
1個
4968757450164
177-7261
7900.0
DB5-10415/DBS5-10415/EWA-50
1個
4968757450249
177-8745
5600.0
DB5-10415/DBS5-10415/EWA-50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,99970,390
( 77,429 )
19日目
57,30244,242
( 48,666 )
19日目
56,31243,523
( 47,875 )
19日目
105,23078,922
( 86,814 )
4日目
64,62049,899
( 54,889 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト・ナットで簡単に組立て、取り外しができます。
【用途】
・様々な現場の安全サポートのために。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 作業台本体は製品に含まれません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DB/DBS/EWA共通手摺 DB2.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DB/DBS/EWA共通手摺 DB2.0
DB/DBS/EWA共通手摺
ライトステップDA手摺
ハセガワ ライトステップ DAD型 2.1m(1100手摺付)
アルミ製踏台 L-80型(上枠付)
強力型 踏台シルバー
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格56,312-31,375 -40,928 -179,18620,453 -9,800 -
通常出荷日4日目〜1日目1日目〜4日目1日目1日目
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金-アルミ合金アルミ合金
手すり高さ(mm)11001100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト