17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デザイン踏台"ハンドルステップ"

通常単価(税別)
16,994
税込単価
18,693
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドル付きユニバーサルデザインの踏台です【用途】・家庭内の荷物の出し入れに【材質】・アルミ...

詳細を確認
  • 最大作業床高さ(m)
    0.58
  • 作業床高さ(m)
    0.58
  • 天板寸法(mm)
    310×190
  • 外寸法(mm)間口×奥行×高さ
    430×580×1030
  • 質量(g)
    3300.0
  • 材質1
    アルミ合金
  • 最大使用質量(kg)
    100
  • 段数
    3
  • 天板高さ(m)
    0.58
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

品名

最小発注数量
4968757470346
206-3495
SS-3(BU)
1個
4968757470353
206-3496
SS-3(GY)
1個
4968757470339
206-3494
SS-3(PK)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,994
( 18,693 )
1日目
16,994
( 18,693 )
1日目
16,994
( 18,693 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル付きユニバーサルデザインの踏台です
【用途】
・家庭内の荷物の出し入れに
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デザイン踏台"ハンドルステップ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デザイン踏台"ハンドルステップ"
ハセガワ ライトステップ DAD型 2.1m(1100手摺付)
折りたたみ式 大型作業台アルバー
組立式高所作業台ジッピー (FRP製・電気工事用)
アルミ踏台 SE型
強力型 踏台シルバー
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格16,994179,186196,458426,8014,063 -8,909 -
通常出荷日1日目4日目60日目4日目2日目〜1日目
最大作業床高さ(m)0.58-----
作業床高さ(m)0.58-----
天板寸法(mm)310×190---259×169280×170
外寸法(mm)間口×奥行×高さ430×580×1030-----
質量(g)3300.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト