17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンボ耳栓"デュオ"

通常単価(税別)
5,6204,472
税込単価
6,1824,919
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・米軍仕様の高性能迷彩色タイプです・衝撃音用バトルプラグと汎用耳栓とのコンボケース付耳栓です・...

詳細を確認
  • トラスココード
    243-9441
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    熱可塑性エラストマ樹脂
  • 材質2
    発泡ウレタン
  • 奥行(mm)
    1.8
  • 高さ(mm)
    2.3
  • ミリタリー
  • サイズ
    M
  • 幅(mm)
    5.5

型番:

6698
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6698の仕様・寸法情報

トラスココード
243-9441
質量(g)
20.000
材質1
熱可塑性エラストマ樹脂
材質2
発泡ウレタン
奥行(mm)
1.8
高さ(mm)
2.3
ミリタリー
サイズ
M
幅(mm)
5.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6698
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6204,472
( 4,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・米軍仕様の高性能迷彩色タイプです
・衝撃音用バトルプラグと汎用耳栓とのコンボケース付耳栓です
・大型グリップ付タイプなので手袋をしながら付け替え可能です
【用途】
・屋内外での軍事演習に
【材質】
・熱可塑性エラストマ樹脂
・発泡ウレタン
・6498バトルプラグ(Mサイズ)
・汎用耳栓(6941カモグライド)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンボ耳栓"デュオ"の型番6698のページです。 型番6698に関する仕様情報を記載しております。
コンボ耳栓"デュオ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンボ耳栓"デュオ"
耳栓 メテオ プラグステーション
耳栓 交換用ポッド+コード
金属探知耳栓 ブルーロケッツ
耳栓 カモプラグ プラグステーション
耳栓 コード付スパークプラグ プラグステーション
メーカーモルデックスモルデックスモルデックスモルデックスモルデックスモルデックス
通常価格5,62031,1531,30052531,15316,074
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード243-9441836-5865244-7840836-5867836-5866836-5869
質量(g)20.00010008.40010.0001000800.000
材質1熱可塑性エラストマ樹脂耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR)発泡ウレタン耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、ポリプロピレン(PP)耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR)耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR)
材質2発泡ウレタン-----
奥行(mm)1.8152102135152152

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト