17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト リコロ・N補助ロープ(墜落制止用器具) SLN505-RW-YL

通常単価(税別)
21,56920,143
税込単価
23,72622,157
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・二丁掛専用墜落制止用器具の胴ベルト型です。・メイン巻取式ランヤード、補助巻取ロープ共にロック...

詳細を確認
  • JANコード
    4510620811338
  • トラスココード
    255-0893
  • 質量 (g)
    1750
  • イエロー
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    1200

型番:

SLN505-RW-YL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SLN505-RW-YLの仕様・寸法情報

JANコード
4510620811338
トラスココード
255-0893
質量(g)
1750
イエロー
胴ベルト幅×長さ(mm)
1200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLN505-RW-YL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,56920,143
( 22,157 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二丁掛専用墜落制止用器具の胴ベルト型です。
・メイン巻取式ランヤード、補助巻取ロープ共にロック機構付きです。
・メイン巻取器には外部フック取付環があり、セイフティブロックやS-スライドなどの昇降用安全器の小型フックを取り付けることができます。
【用途】
・工事現場に。
・建設・土木・工場プラントなどに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト リコロ・N補助ロープ(墜落制止用器具) SLN505-RW-YLの型番SLN505-RW-YLのページです。 型番SLN505-RW-YLに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト リコロ・N補助ロープ(墜落制止用器具) SLN505-RW-YLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト リコロ・N補助ロープ(墜落制止用器具) SLN505-RW-YL
胴ベルト型ワンタッチバックル式巻取+伸縮ランヤード
胴ベルト型 カルラック(ロープ式ランヤード)
胴ベルト型 リーロック S2NEOライト(補助ベルト付) ブラック 墜落制止用器具
胴ベルト型 リーロックS2NEOライト(ロック付巻取式ランヤード+補助ロープ) SLN505-W
RICORO-Nライト ロック装置付巻取器式胴ベルト
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格21,56922,1659,021 -15,48917,85610,512
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
JANコード45106208113384510620812144-4510620813110--
トラスココード255-0893442-3944-195-2193--
質量(g)17501720.00087013801570.000850.000
イエロー-----
胴ベルト幅×長さ(mm)120050×1200--50×120050×1200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト