17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス"イージーハーネス"(フロントD環・胴ベルト付)

通常単価(税別)
23,36224,892特別価格
税込単価
25,69827,381特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ハーネス前面胸部にD環を配したイージーハーネス・フロントD環仕様

  • 胴ベルト寸法(mm)幅×長さ
    50×1100
  • ブラック/レッド
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 腿バックル
    プレート
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
L
4510620815404
195-2024
1470.000
1個
LL
4510620815411
195-2025
1510.000
1個
M
4510620815398
195-2023
1430
1個
S
4510620815381
195-2022
1400.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,19522,017
( 24,219 )
1日目
24,89222,669
( 24,936 )
1日目
23,36221,285
( 23,414 )
1日目
23,36221,285
( 23,414 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハーネス前面胸部にD環を配したイージーハーネス
・フロントD環仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス"イージーハーネス"(フロントD環・胴ベルト付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス"イージーハーネス"(フロントD環・胴ベルト付)
3Dハーネス(フロントD環・胴ベルト付)
フルハーネス"イージーハーネスネオ フロントD環"
イージーハーネス コンフォート 胴ベルト付(墜落制止用器具)
フルハーネス TBハーネス 胴ベルト付(墜落制止用器具)
イージーハーネス コンフォート(墜落制止用器具)
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格23,362-33,41519,716 -24,287 -17,170 -22,635 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
胴ベルト寸法(mm)幅×長さ50×110050×1200----
ブラック/レッド-ブラック/レッド---
ベルト幅(mm)454545454545
腿バックルプレートワンタッチプレートワンタッチプレートワンタッチ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト