17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス KESEL イージーハーネス ネオ 消臭機能付(墜落制止用器具) KEHN-10B

通常単価(税別)
22,26324,281
税込単価
24,48926,709

【特長】・KESELハーネスは新消臭素材「MOFF」を採用。・アンモニアの臭い...

詳細情報を確認する
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 腿バックル
    プレート

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    JANコード

    トラスココード

    質量

    (g)

    材質1

    材質2

    材質3

    材質4

    最大使用可能質量(kg)

    胸ベルト幅(mm)

    最小発注数量
    LL
    4510620815336
    195-2005
    1170
    -
    -
    -
    ブルー/ブラック
    -
    -
    -
    1個
    S
    4510620809311
    161-3735
    1110
    主ベルト:ポリエステル
    胸ベルト:ナイロン
    肩バックル:スチール
    ブルー/ガンメタル
    腿バックル:スチール
    130
    25
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,281
    ( 26,709 )
    1日目
    22,263
    ( 24,489 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・KESELハーネスは新消臭素材「MOFF」を採用。
    ・アンモニアの臭いを吸着し、滲み出る汗の臭いを消臭致します。
    ・高い消臭性能はスポーツ・レジャーなどを始めとした多くの分野にて使用され、ご好評頂いております。
    ・新技術の消臭効果を知って頂く為、イージーハーネスのメインベルトにMOFFを使用した普及モデル。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フルハーネス KESEL イージーハーネス ネオ 消臭機能付(墜落制止用器具) KEHN-10Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フルハーネス KESEL イージーハーネス ネオ 消臭機能付(墜落制止用器具) KEHN-10B
    フルハーネス イージーハーネス ネオ(墜落制止用器具)
    フルハーネス"KESEL江戸鳶ハーネス"(消臭機能付きベルト)
    フルハーネス KESEL イージーハーネス ネオ 消臭機能付(墜落制止用器具)
    イージーハーネス コンフォート(墜落制止用器具)
    イージーハーネス コンフォート 胴ベルト付(墜落制止用器具)
    メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
    通常価格22,263-15,350 -33,224 -16,983 -22,635 -24,287 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
    ベルト幅(mm)454545454545
    腿バックルプレートプレートワンタッチプレートワンタッチワンタッチ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト