17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型"リーロックS2NEO"(ロック付巻取式ランヤード)

通常単価(税別)
11,232
税込単価
12,355
通常出荷日:1日目

【特長】・「2ウェイ切替」と「巻き取り」の2つの操作をそれぞれ独立したスイッチで行う方式です・縫製部保...

詳細を確認
  • サイズ
    M
  • 質量(g) (g)
    1290.000
  • 材質1
    巻取器:樹脂製ケース
  • 材質2
    胴ベルト:ナイロン
  • 材質3
    ランヤード:アラミド芯入テトロン
  • フック口開き(mm)
    50
  • 胴ベルト寸法(mm)幅×長さ
    50×1200
  • 構造物側フック口開き(mm)
    50
  • 材質4
    フック:スチール
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4510620808765
195-2128
ブラック
1個
4510620808741
195-2129
グリーン
1個
4510620808758
195-2127
スカイブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,232
( 12,355 )
1日目
11,232
( 12,355 )
1日目
11,232
( 12,355 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「2ウェイ切替」と「巻き取り」の2つの操作をそれぞれ独立したスイッチで行う方式です
・縫製部保護カバーは肉厚でソフトなポリプロピレン樹脂製です
・丈夫だけでなく、柔軟性が高いのでフックの収納や取り扱いがしやすくなりました
・外部フック取付環にセイフティブロックやS-スライドなどの昇降用安全器の小型フックを取り付けることができます
・ロック機構が墜落を最短で阻止します
・第一種ショックアブソーバ付きです
【用途】
・建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで
【材質】
・巻取器:樹脂製ケース
・胴ベルト:ナイロン
・ランヤード:アラミド芯入テトロン
・フック:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型"リーロックS2NEO"(ロック付巻取式ランヤード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型"リーロックS2NEO"(ロック付巻取式ランヤード)
胴ベルト型 リーロックS2NEOライト(ロック付巻取式ランヤード+補助ロープ) SLN505-W
胴ベルト型 リーロックS2NEOライト(墜落制止用器具)
胴ベルト型 カルラック(ロープ式ランヤード+補助ロープ)
胴ベルト型 カルラック(ロープ式ランヤード)
胴ベルト型ワンタッチバックル式 リーロック S2NEOライト(ロック付巻取式ランヤード)
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格11,23216,168 -11,456 -13,2769,021 -14,715
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズM-----
質量(g)(g)1290.0001570.000112013308701250
材質1巻取器:樹脂製ケース巻取器:樹脂製ケース巻取器:樹脂製ケース胴ベルト:ナイロン胴ベルト:ナイロン-
材質2胴ベルト:ナイロン胴ベルト:ナイロン胴ベルト:ナイロンバックル:アルミ合金バックル:アルミ合金-
材質3ランヤード:アラミド芯入テトロンランヤード:アラミド芯入テトロンランヤード:アラミド芯入テトロンロープ:直径10mm3ッ打ナイロンロープ:直径10mm3ッ打ナイロン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト