17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス"KESEL江戸鳶ハーネス"(消臭機能付きベルト)

通常単価(税別)
33,22435,229特別価格
税込単価
36,54638,752特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・KESELハーネスは消臭素材「MOFF」を採用・アンモニアの臭いを吸着し、滲み出る汗の臭いを...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • タイプ
    ロープタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • ブルー
  • 材質1
    主ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    胸ベルト:ナイロン
  • 材質3
    肩バックル:スチール
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 材質4
    腿バックル:アルミ合金
  • 最大使用可能質量(kg)
    130
  • 胸ベルト幅(mm)
    25
  • 腿バックル
    ワンタッチ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

最小発注数量
ブルー/ブラック
LL
4510620815350
195-2007
1260
1個
ブルー/ガンメタル
S
4510620809373
161-3742
1200.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,22931,209
( 34,330 )
1日目
33,22429,429
( 32,372 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・KESELハーネスは消臭素材「MOFF」を採用
・アンモニアの臭いを吸着し、滲み出る汗の臭いを消臭致します
・汗に曝される機会の多いプロモデルですので、特に消臭効果を実感いただけます!

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス"KESEL江戸鳶ハーネス"(消臭機能付きベルト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス"KESEL江戸鳶ハーネス"(消臭機能付きベルト)
江戸鳶(墜落制止用器具)
江戸鳶ハーネス ETN-10A-LL
フルハーネス"イージーハーネス"(フロントD環・胴ベルト付)
フルハーネス TBハーネス 胴ベルト付(墜落制止用器具)
3Dハーネス(フロントD環・胴ベルト付)
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格33,224-23,639 -27,33023,362 -17,170 -33,415
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯-ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
タイプロープタイプ-----
仕様1本吊り専用---1本吊り専用-
ツインランヤード-
胴ベルト-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト