ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式防じんマスク 9502+ DS2【50個入り】

通常単価(税別)
5,500
税込単価
6,050
通常出荷日:4日目

【特長】・息がしやすく快適なつけ心地の使い捨て式防じんマスクです・折りたたんで収納可能のため、携帯・保...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    使い捨て防じん
  • 規格
    DS2
  • 使用限度時間
    9時間
  • JANコード
    6912504330832
  • トラスココード
    645-8278
  • 質量(g)
    7.800
  • 粒子捕集効率(%)
    95以上
  • 吸気抵抗(Pa)
    50以下
  • 国家検定合格番号
    第TM816号
  • 排気抵抗(Pa)
    50以下

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

9502+-DS2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

9502+-DS2の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
DS2
使用限度時間
9時間
JANコード
6912504330832
トラスココード
645-8278
質量(g)
7.800
粒子捕集効率(%)
95以上
吸気抵抗(Pa)
50以下
国家検定合格番号
第TM816号
排気抵抗(Pa)
50以下
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
9502+-DS2
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500
( 6,050 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・息がしやすく快適なつけ心地の使い捨て式防じんマスクです
・折りたたんで収納可能のため、携帯・保管にも便利です
・呼吸がラクで高い捕集効率を持つBMFフィルターを使用しています
・肌に優しい編みゴム素材のヘッドバンドを採用しています
【用途】
・溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業に

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク 9502+ DS2の型番9502+-DS2のページです。 型番9502+-DS2に関する仕様情報を記載しております。
使い捨て式防じんマスク 9502+ DS2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て式防じんマスク 9502+ DS2
Aura(TM) 使い捨て式防じんマスク 9322J+ DS2
使い捨て式防じんマスク(8511 DS2 N)
Vフレックス(TM) 使い捨て式防じんマスク 防じん加工済み
Aura(TM) 防護マスク 9210+ N95
フィットテスト用ネブライザー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格5,5005384,0965,7653,80617,208
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目4日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体-
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん-
規格DS2DS2DS2DS2N95-
使用限度時間9時間19時間18時間16時間--
JANコード691250433083245493957028934550309116118454939571887088877199971574550309187521
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト