17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィットテスト用ネブライザー【3個入り】

通常単価(税別)
17,20815,676
税込単価
18,92917,244
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・ネブライザーFT-13(1箱3ヶ入)・FT-10用のネブライザーです・フィットテストキッ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ネブライザー
  • 適合機種
    FT-10
  • JANコード
    4550309187521
  • トラスココード
    336-1930
  • 質量(g)
    110

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FT-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

FT-13の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ネブライザー
適合機種
FT-10
JANコード
4550309187521
トラスココード
336-1930
質量(g)
110

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FT-13
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,20815,676
( 17,244 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ネブライザーFT-13(1箱3ヶ入)
・FT-10用のネブライザーです
・フィットテストキット付属製品

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィットテスト用ネブライザーの型番FT-13のページです。 型番FT-13に関する仕様情報を記載しております。
フィットテスト用ネブライザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィットテスト用ネブライザー
Vフレックス(TM) 使い捨て式防じんマスク 防じん加工済み
使い捨て式防じんマスク 9502+ DS2
Aura(TM) 使い捨て式防じんマスク 9322J+ DS2
Aura(TM) 防護マスク 9210+ N95
使い捨て式防じんマスク(8511 DS2 N)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格17,2085,7655,5005383,8064,096
通常出荷日4日目1日目4日目在庫品1日目〜1日目1日目
その他オプション-----
詳細タイプネブライザー-----
適合機種FT-10-----
JANコード455030918752145493957188706912504330832454939570289388877199971574550309116118
トラスココード336-1930856-9173645-8278854-9801854-9803256-8009

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト