ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDヘッドライト LE-F502D

通常単価(税別)
7,8584,420
税込単価
8,6444,862
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・最大500lm、250lm、50lm、明るさが選べる3モードです・単三形乾電池3本で、最長2...

詳細を確認
  • 黒金
  • JANコード
    4975364267092
  • トラスココード
    416-9230
  • 電源
    単三乾電池3本
  • 明るさ(lm)
    500
  • 質量(g)
    100
  • 材質1
    本体:ABS、PC、PA6
  • 材質2
    電池BOX:PC+ABS、ABS
  • 材質3
    ヘッドバンド:縫製ゴム
  • 材質4
    ヘルメットクリップ:PP
  • 落下耐久(m)
    2(連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。ANSI/NEMA FL1-2009)
  • 照射距離(m)
    35(満月時の明るさ0.25luxを達成できる距離)

ご注意

  • 人の目に光を向けないでください。
  • 光を直接目に当てないでください。
  • 目を痛める原因となる事があります。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。

型番:

LE-F502D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LE-F502Dの仕様・寸法情報

黒金
JANコード
4975364267092
トラスココード
416-9230
電源
単三乾電池3本
明るさ(lm)
500
質量(g)
100
材質1
本体:ABS、PC、PA6
材質2
電池BOX:PC+ABS、ABS
材質3
ヘッドバンド:縫製ゴム
材質4
ヘルメットクリップ:PP
落下耐久(m)
2(連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。ANSI/NEMA FL1-2009)
照射距離(m)
35(満月時の明るさ0.25luxを達成できる距離)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LE-F502D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8584,420
( 4,862 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大500lm、250lm、50lm、明るさが選べる3モードです
・単三形乾電池3本で、最長25h(50lmの場合)使用可能です
・手袋をしたまま簡単に開閉できる外部電源ボックスです
・目と電池にやさしいロースタートプッシュスイッチ採用です
・フリッカー対策済・電池残量警告付です
・フラッド照射タイプです
【用途】
・現場作業用
【材質】
・本体:ABS、PC、PA6
・電池BOX:PC+ABS、ABS
・ヘッドバンド:縫製ゴム
・ヘルメットクリップ:PP

ご注意

  • 人の目に光を向けないでください。
  • 光を直接目に当てないでください。
  • 目を痛める原因となる事があります。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライト LE-F502Dの型番LE-F502Dのページです。 型番LE-F502Dに関する仕様情報を記載しております。
LEDヘッドライト LE-F502Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDヘッドライト LE-F502D
ペタLEDヘッドライトU301 2灯式(大径+スポット)
ペタLEDヘッドライトU303 大径1灯式(高出力)
LEDセフ着脱式ライト
LEDヘッドライトE421Dセット(ハイブリッド式)
LEDヘルメットクリップ
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格7,85811,25011,6885,88610,085388
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
黒金黒・緑黒・緑黒金シルバー
JANコード497536426709249753642610764975364261083497536426717749753642653024975364260789
トラスココード416-9230149-4929149-4933417-0728195-1419149-4926
電源単三乾電池3本使用電池:専用充電池・U電池ボックス4AA1C使用電池:専用充電池・U電池ボックス4AA1C単三乾電池3本専用充電池(付属)、単3形乾電池4本(別売)-
明るさ(lm)500300300350--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト