ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDセフ着脱式ライト

通常単価(税別)
3,312
税込単価
3,643
通常出荷日:1日目

【特長】・縦ベルト用セフに、上下どちらの向きでも取付けが可能です・角度調整ヘッドで上下左右、自由自在で...

詳細を確認
  • 黒金
  • JANコード
    4975364267177
  • トラスココード
    417-0728
  • 電源
    単三乾電池3本
  • 明るさ(lm)
    350
  • 質量(g)
    91.000
  • 材質1
    本体:ABS、PC
  • 材質2
    電池BOX:ABS、POM、ネオジウム磁石
  • 落下耐久(m)
    2(連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。ANSI/NEMA FL1-2009)
  • 照射距離(m)
    30(満月時の明るさ0.25luxを達成できる距離)

ご注意

  • 人の目に光を向けないでください。
  • 光を直接目に当てないでください。
  • 目を痛める原因となる事があります。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。

型番:

LE-SF352D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LE-SF352Dの仕様・寸法情報

黒金
JANコード
4975364267177
トラスココード
417-0728
電源
単三乾電池3本
明るさ(lm)
350
質量(g)
91.000
材質1
本体:ABS、PC
材質2
電池BOX:ABS、POM、ネオジウム磁石
落下耐久(m)
2(連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。ANSI/NEMA FL1-2009)
照射距離(m)
30(満月時の明るさ0.25luxを達成できる距離)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LE-SF352D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,312
( 3,643 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦ベルト用セフに、上下どちらの向きでも取付けが可能です
・角度調整ヘッドで上下左右、自由自在です
・単管パイプ・鉄材に固定できる 強力ネジオ磁石付です
・リュック等に装着してアウトドア用品としても最適です
・ライトの未点灯時や夜間に安全を確保する反射シート付です
・目と電池にやさしいロースタートプッシュスイッチを採用しています
・フリッカー対策済・電池残量警告付です
・ナスカンまたはシャックルなどを装着できる落下防止器具取付孔付です
・最大500lm、250lm、50lm、明るさが選べる3モードです
【用途】
・現場作業用
・セフから外してハンドライト、ワークライトに
【材質】
・本体:ABS、PC
・電池BOX:ABS、POM、ネオジウム磁石

ご注意

  • 人の目に光を向けないでください。
  • 光を直接目に当てないでください。
  • 目を痛める原因となる事があります。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDセフ着脱式ライトの型番LE-SF352Dのページです。 型番LE-SF352Dに関する仕様情報を記載しております。
LEDセフ着脱式ライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDセフ着脱式ライト
LEDヘッドライト LE-F502D
LEDヘッドライトE421Dセット(ハイブリッド式)
LEDヘルメットクリップ
LEDヘッドライトFシリーズ(電池式)
LEDヘッドライトEDシリーズ(ハイブリッド式)
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格3,3124,4206,1933883,5205,367
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
黒金黒金シルバーゴールドゴールド
JANコード4975364267177497536426709249753642653024975364260789--
トラスココード417-0728416-9230195-1419149-4926--
電源単三乾電池3本単三乾電池3本専用充電池(付属)、単3形乾電池4本(別売)---
明るさ(lm)350500----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト