17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キープジャスト外部電源ヘッドライト

通常単価(税別)
11,24915,312
税込単価
12,37416,843
通常出荷日:1日目

【特長】・最適な明るさ100%キープ・現場作業用LEDヘッドライト・独自の制御で初期値の明るさを100...

詳細を確認
  • 材質1
    電池BOX:PC+ABS
  • 材質2
    バンド:縫製ゴム
  • 材質3
    ヘルメット・ケーブルクリップ:PP
  • センサー
    なし
  • 保護等級
    IP66

ご注意

  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 光を直接目に当てないでください。
  • 目を痛める原因となる事があります。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

明るさ(lm)

質量(g)

最大点灯時間(h)

材質4

電源(V)

最小発注数量
4975364267955
524-3876
500
104.000
50
バッテリー:PVC、SUS、PC
3.7
1個
4975364267962
524-3797
500
128.000
50
バッテリー:ABS、リチウムポリマーセル
3.7
1個
4975364267948
524-3778
1000
104.000
34
バッテリー:PVC、SUS、PC
3.7V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,377
( 15,815 )
1日目
11,249
( 12,374 )
1日目
15,312
( 16,843 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最適な明るさ100%キープ
・現場作業用LEDヘッドライト
・独自の制御で初期値の明るさを100%キープ
・フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射
・専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用
・ワンプッシュで最大明るさ(1000lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載
・手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ
・目と電池に優しいロースタートを採用
・3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)
・上下可動ヘッド。
【用途】
・LEDライト用ヘッドバンド
【材質】
・電池BOX:PC+ABS
・バンド:縫製ゴム
・ヘルメット・ケーブルクリップ:PP
・バッテリー:PVC、SUS、PC

ご注意

  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 光を直接目に当てないでください。
  • 目を痛める原因となる事があります。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キープジャスト外部電源ヘッドライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キープジャスト外部電源ヘッドライト
LEDヘッドライトE421Dセット(ハイブリッド式)
LEDヘッドライト LE-F502D
LEDセフ着脱式ライト
LEDヘッドライトFシリーズ(電池式)
LEDヘッドライトEDシリーズ(ハイブリッド式)
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格11,249-10,0857,8585,8863,5205,367
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1電池BOX:PC+ABS本体:ABS、PC、ナイロン本体:ABS、PC、PA6本体:ABS、PC--
材質2バンド:縫製ゴム電池ボックス:ABS、PC電池BOX:PC+ABS、ABS電池BOX:ABS、POM、ネオジウム磁石--
材質3ヘルメット・ケーブルクリップ:PPヘッドバンド:縫製ゴムヘッドバンド:縫製ゴム---
センサーなし-----
保護等級IP66IPX4--IPX4IPX4

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト