17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プローブキット【100個入り】

通常単価(税別)
5,000
税込単価
5,500
通常出荷日:19日目

【特長】・上下1組で使用します・マスクのチューブ差し込み用に取り付ける金具に

  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    257-2739

型番:

3000-63
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

3000-63の仕様・寸法情報

質量(g)
100.000
トラスココード
257-2739

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
3000-63
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下1組で使用します
・マスクのチューブ差し込み用に取り付ける金具に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プローブキットの型番3000-63のページです。 型番3000-63に関する仕様情報を記載しております。
プローブキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プローブキット
電動ファン付呼吸用保護具パーツ/ライフセーバー用パーツ
アルファリングフィルタLAS-51C(防塵マスク交換用フィルタ)
電動ファン付呼吸用保護具用バッテリー 交換用バッテリー
携行袋
3M 交換用ろ過材 2091徳用タイプ 10セット(1セット:2枚)
メーカー日本カノマックス山本光学興研重松製作所アズワンスリーエムジャパン
通常価格5,0001,229 -3605,585 -2,4701,184
通常出荷日19日目2日目〜6日目1日目〜1日目1日目
質量(g)100.000-----
トラスココード257-2739-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト