ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 片面コーティング TTHSS4-749-S

通常単価(税別)
38,908
税込単価
42,799
通常出荷日:4日目

【特長】・フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます・4枚のフレームの角度は自在で、...

詳細を確認

型番:

TTHSS4-749-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TTHSS4-749-Sの仕様・寸法情報

JANコード
4550414030705
トラスココード
255-6079
質量(g)
2700.0
材質1
フレーム:アルミニウム合金
材質2
シート:耐炎繊維製スパッタシート
シート厚さ(mm)
0.7
高さ(mm)
749×4面
幅(mm)
369

型番リスト

表示件数
型番
TTHSS4-749-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,908
( 42,799 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます
・4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です
・軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です
・予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です
・ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です
【材質】
・フレーム:アルミニウム合金
・シート:耐炎繊維製スパッタシート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 片面コーティング TTHSS4-749-Sの型番TTHSS4-749-Sのページです。 型番TTHSS4-749-Sに関する仕様情報を記載しております。
小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 片面コーティング TTHSS4-749-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 片面コーティング TTHSS4-749-S
小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 片面コーティング
小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 両面コーティング
小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 替シート(片面コーティング)
小型火花用衝立(単体型・アルミ製)替シート(両面コーティング)
小型火花用衝立(単体型・アルミ製・シート付)両面コーティング(プレミアム)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格38,90844,98548,00211,60014,45838,681 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目1日目〜
JANコード45504140307054989999487701498999948771845504140307124550414030699-
トラスココード255-6079856-4297856-4298255-6080255-6078-
質量(g)2700.03900.04700.0500.0700.0-
材質1フレーム:アルミニウム合金フレーム:アルミニウム合金フレーム:アルミニウム クランプ:ナイロン6耐炎繊維製スパッタシート(片面シリコン加工)耐炎繊維製スパッタシート(両面シリコン加工)フレーム:アルミニウムクランプ/ナイロン6
材質2シート:耐炎繊維製スパッタシートシート:耐炎繊維製スパッタシートシート:スパッタシート(耐炎繊維織物・難燃シリコン加工)--シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト