ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 替シート(片面コーティング)

通常単価(税別)
13,21811,598
税込単価
14,54012,758
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・小型火花用衝立(TTHSS4-749-S)用の交換シートです・面ファスナー付で取り付けが簡単...

詳細を確認

型番:

TSHSS-749-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSHSS-749-Sの仕様・寸法情報

JANコード
4550414030712
トラスココード
255-6080
質量(g)
500.0
材質1
耐炎繊維製スパッタシート(片面シリコン加工)
日本防炎協会試験番号
CO30040
タイプ
プレミアム
シート厚さ(mm)
約0.7
高さ(mm)
779
幅(mm)
333
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSHSS-749-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,21811,598
( 12,758 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型火花用衝立(TTHSS4-749-S)用の交換シートです
・面ファスナー付で取り付けが簡単です
【材質】
・耐炎繊維製スパッタシート(片面シリコン加工)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 替シート(片面コーティング)の型番TSHSS-749-Sのページです。 型番TSHSS-749-Sに関する仕様情報を記載しております。
小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 替シート(片面コーティング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 替シート(片面コーティング)
小型火花用衝立(単体型・アルミ製)替シート(両面コーティング)
小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 片面コーティング
小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 両面コーティング
小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 片面コーティング TTHSS4-749-S
小型火花用衝立(単体型・アルミ製・シート付)両面コーティング(プレミアム)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,21816,47455,48270,48047,97453,417 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目1日目〜
JANコード45504140307124550414030699498999948770149899994877184550414030705-
トラスココード255-6080255-6078856-4297856-4298255-6079-
質量(g)500.0700.03900.04700.02700.0-
材質1耐炎繊維製スパッタシート(片面シリコン加工)耐炎繊維製スパッタシート(両面シリコン加工)フレーム:アルミニウム合金フレーム:アルミニウム クランプ:ナイロン6フレーム:アルミニウム合金フレーム:アルミニウムクランプ/ナイロン6
日本防炎協会試験番号CO30040CO050010C030040号CO050010号--

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト