ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

小型火花用衝立(単体型・アルミ製)替シート(両面コーティング)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
16,47414,457
税込単価
18,12115,903

【特長】・小型火花用衝立(TTHSS4-749-W)用の交換シートです・面ファ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4550414030699
  • トラスココード
    255-6078
  • 質量(g)
    700.0
  • 材質1
    耐炎繊維製スパッタシート(両面シリコン加工)
  • 日本防炎協会試験番号
    CO050010
  • タイプ
    ベーシック
  • シート厚さ(mm)
    約1.0
  • 高さ(mm)
    779
  • 幅(mm)
    333

型番:

TSHSS-749-W
解除
    数量:

    TSHSS-749-Wの仕様・寸法情報

    JANコード
    4550414030699
    トラスココード
    255-6078
    質量(g)
    700.0
    材質1
    耐炎繊維製スパッタシート(両面シリコン加工)
    日本防炎協会試験番号
    CO050010
    タイプ
    ベーシック
    シート厚さ(mm)
    約1.0
    高さ(mm)
    779
    幅(mm)
    333
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TSHSS-749-W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,47414,457
    ( 15,903 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型火花用衝立(TTHSS4-749-W)用の交換シートです
    ・面ファスナー付で取り付けが簡単です
    【材質】
    ・耐炎繊維製スパッタシート(両面シリコン加工)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小型火花用衝立(単体型・アルミ製)替シート(両面コーティング)の型番TSHSS-749-Wのページです。 型番TSHSS-749-Wに関する仕様情報を記載しております。
    小型火花用衝立(単体型・アルミ製)替シート(両面コーティング)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型火花用衝立(単体型・アルミ製)替シート(両面コーティング)
    小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 替シート(片面コーティング)
    小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 両面コーティング
    小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 片面コーティング
    小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 片面コーティング TTHSS4-749-S
    小型火花用衝立(単体型・アルミ製・シート付)両面コーティング(プレミアム)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格16,47413,21870,48055,48247,97453,417 -
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目1日目〜
    JANコード45504140306994550414030712498999948771849899994877014550414030705-
    トラスココード255-6078255-6080856-4298856-4297255-6079-
    質量(g)700.0500.04700.03900.02700.0-
    材質1耐炎繊維製スパッタシート(両面シリコン加工)耐炎繊維製スパッタシート(片面シリコン加工)フレーム:アルミニウム クランプ:ナイロン6フレーム:アルミニウム合金フレーム:アルミニウム合金フレーム:アルミニウムクランプ/ナイロン6
    日本防炎協会試験番号CO050010CO30040CO050010号C030040号--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました