17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

小型火花用衝立用替シート(プレミアム)【3~4個入り】

通常単価(税別)
18,40333,437特別価格
税込単価
20,24336,781特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・小型火花用衝立(TTHSS4-749-PS)用の交換シートです・面ファスナー付で取り付けが簡...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4550414180967
257-3502
2400
930
864
1パック

3個入り

4550414180998
257-3516
1000
779
333
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,43727,886
( 30,675 )
4日目
18,40315,681
( 17,249 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型火花用衝立(TTHSS4-749-PS)用の交換シートです
・面ファスナー付で取り付けが簡単です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型火花用衝立用替シート(プレミアム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型火花用衝立用替シート(プレミアム)
小型火花用衝立(単体型・アルミ製)替シート(両面コーティング)
小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 替シート(片面コーティング)
小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 片面コーティング TTHSS4-749-S
溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)キャスター付タイプ
溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)固定足タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,403-16,47413,21847,97428,368 -28,368 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
材質1シート: 耐炎繊維織物、難燃シリコン加工耐炎繊維製スパッタシート(両面シリコン加工)耐炎繊維製スパッタシート(片面シリコン加工)フレーム:アルミニウム合金シート:塩化ビニールシート:塩化ビニール
タイプアルファーベーシックプレミアム-接続型キャスター付単体型固定足
シート厚さ(mm)約1.5約1.0約0.70.70.350.35
仕様シート(スパッターシート”プレミアムシルバー”):JISA1323A種合格---(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用。樹脂被覆パイプフレーム。(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用シート使用、樹脂被覆スチールパイプフレーム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト