17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED一体型ベース照明(逆富士形)

通常単価(税別)
8,14410,862
税込単価
8,95811,948
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・天井ボルトの出シロ長は、最長35mmまで切断することなく施工可能です・ライトユニット+本体同...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照明器具
  • タイプ
    1灯式
  • 詳細タイプ
    逆富士形
  • 高さ(mm)
    62
  • 長さ(mm)
    1250
  • 光源色
    昼白色
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 電圧(V)
    AC100~242

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

消費電力

(W)

トラスココード

消費効率(lm/W)

幅(mm)

質量(g)

明るさ(lm)

JANコード

最小発注数量
16.8
561-1513
154.3
230
2400.0
2500
4904323781751
1個
31.8
561-1514
165
230
2400.0
5200
4904323781676
1個
42.3
561-1509
165
230
2400.0
6900
4904323781713
1個
16.8
561-1511
154.3
150
2100.0
2500
4904323781768
1個
31.8
561-1517
165
150
2100.0
5200
4904323781683
1個
42.3
561-1518
165
150
2100.0
6900
4904323781720
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,144
( 8,958 )
7日目
9,333
( 10,266 )
7日目
10,862
( 11,948 )
7日目
9,045
( 9,950 )
7日目
9,277
( 10,205 )
7日目
10,808
( 11,889 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天井ボルトの出シロ長は、最長35mmまで切断することなく施工可能です
・ライトユニット+本体同梱包品で荷運びも楽で環境に優しい商品です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED一体型ベース照明(逆富士形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED一体型ベース照明(逆富士形)
LED一体型ベース照明 逆富士形
LED一体型ベース照明 トラフ形
LED一体型ベース照明(トラフ形)
LED一体型ベース照明 両反射笠形 プルスイッチ付
LED一体型ベース照明(逆反射笠形)
メーカーNECNECNECNECNECNEC
通常価格8,144-6,6336,6337,495 -7,9177,818 -
通常出荷日1日目〜4日目4日目7日目4日目7日目
商品タイプ照明器具--照明器具照明器具照明器具
タイプ1灯式--1灯式1灯式1灯式
詳細タイプ逆富士形--トラフ形両反射笠形両反射笠形
高さ(mm)62626464150-
長さ(mm)12501250122512501225-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト