ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED一体型ベース照明 両反射笠形 プルスイッチ付

通常単価(税別)
7,917
税込単価
8,709
通常出荷日:4日目

【特長】・FLR40形ランプ2灯用器具相当の明るさ明るい昼白色でプルスイッチ付です・天井ボルトの出シロ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照明器具
  • 消費電力 (W)
    27
  • タイプ
    1灯式
  • 詳細タイプ
    両反射笠形
  • トラスココード
    364-7812
  • 高さ(mm)
    150
  • 消費効率(lm/W)
    148.1
  • 長さ(mm)
    1225
  • 幅(mm)
    150
  • 質量(g)
    1900.0
  • 光源色
    昼白色
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 電圧(V)
    AC100~242
  • 明るさ(lm)
    3920
  • JANコード
    4904323780402

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MADB40005K1P-N-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MADB40005K1P-N-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
照明器具
消費電力(W)
27
タイプ
1灯式
詳細タイプ
両反射笠形
トラスココード
364-7812
高さ(mm)
150
消費効率(lm/W)
148.1
長さ(mm)
1225
幅(mm)
150
質量(g)
1900.0
光源色
昼白色
定格寿命(時間)
40000
電圧(V)
AC100~242
明るさ(lm)
3920
JANコード
4904323780402
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MADB40005K1P-N-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,917
( 8,709 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FLR40形ランプ2灯用器具相当の明るさ明るい昼白色でプルスイッチ付です
・天井ボルトの出シロ長は、最長35mmまで切断することなく施工可能です
・ライトユニット+本体同梱包品で、荷運びも楽で環境に優しい商品です
【用途】
・FLR40、FL40蛍光灯からのリニューアル用LEDベースライト両反射笠形プルスイッチ式

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED一体型ベース照明 両反射笠形 プルスイッチ付の型番MADB40005K1P-N-8のページです。 型番MADB40005K1P-N-8に関する仕様情報を記載しております。
LED一体型ベース照明 両反射笠形 プルスイッチ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED一体型ベース照明 両反射笠形 プルスイッチ付
LED一体型ベース照明 トラフ形
LED一体型ベース照明 逆富士形
LED一体型ベース照明(トラフ形)
LED一体型ベース照明(逆富士形)
LED一体型ベース照明(逆反射笠形)
メーカーNECNECNECNECNECNEC
通常価格7,9176,6336,6337,495 -8,144 -7,818 -
通常出荷日4日目4日目4日目7日目1日目〜7日目
商品タイプ照明器具--照明器具照明器具照明器具
消費電力(W)27-----
タイプ1灯式--1灯式1灯式1灯式
詳細タイプ両反射笠形--トラフ形逆富士形両反射笠形
トラスココード364-7812364-7809----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト