17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

鋼管用圧着ソケット(直管専用型)ハーフタイプ

通常単価(税別)
32,57235,143特別価格
税込単価
35,82938,657特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ(mm)L×W×H

呼び径A

呼び径B

質量(g)

最小発注数量
4560263690746
205-3412
90×234×172
125
5
4600.0
1個
4560263690760
205-3411
90×268×198
150
6
5400.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,57228,757
( 31,633 )
4日目
35,14331,027
( 34,130 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です
・鋼管直管のピンホールや腐食漏れの箇所を修理することができます
・取り付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します
・65A以上は、六角レンチとパイプハンドルが付属
【用途】
・運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に
・水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用
【材質】
・外側金具:ダクタイル鋳鉄
・内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼管用圧着ソケット(直管専用型)ハーフタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼管用圧着ソケット(直管専用型)ハーフタイプ
鋼管用圧着ソケット(直管専用型)ロングタイプ
圧着ソケット直管専用型ハーフ
コダマ 圧着ソケット鋼管直管専用型ハーフサイズ40A 1/2
コダマ 圧着ソケット鋼管直管専用型ハーフサイズ50A 1/2
コダマ 圧着ソケット鋼管直管専用型ハーフサイズ32A 1/2
メーカー児玉工業児玉工業児玉工業児玉工業児玉工業児玉工業
通常価格32,572-54,858 -10,751 -7,4317,9866,929
通常出荷日4日目4日目2日目2日目2日目4日目
種類ハーフロング----
適合六角レンチ(mm)1212----
材質1外側金具:ダクタイル鋳鉄外側金具:ダクタイル鋳鉄----
材質2内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト