17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • サイズ

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

黒手甲マジック

通常単価(税別)
1,300
税込単価
1,430
通常出荷日:7日目

【特長】・長めで手首をしっかりガード、脱着しやすい綿製マジック式手甲です

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
3L
4900797915630
105.000
473-7146
1個
M
4900797915609
90.000
473-7142
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
7日目
1,300
( 1,430 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長めで手首をしっかりガード、脱着しやすい綿製マジック式手甲です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒手甲マジックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒手甲マジック
黒手甲マジック 991B
床皮足カバーマジック止
黒ポンジホック式脚絆 615A
黒ポンジマジック式脚絆 615B
230mm手甲(耐切創・耐熱/ケブラー)EA355KE-36
メーカー柏田製作所柏田製作所日本光器製作所柏田製作所柏田製作所エスコ
通常価格1,3001,1402,1141,9001,8404,710
通常出荷日7日目3日目3日目3日目3日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト