ファクトリーサプライ用品技術窓口

光反射スプレー

通常単価(税別)
2,700
税込単価
2,970
通常出荷日:7日目

【特長】・特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝きます・光が再帰反射(...

詳細を確認
  • JANコード
    4970925501493
  • トラスココード
    593-9955
  • 容量(L)
    0.3
  • 塗り重ね回数
    1
  • 塗布面積([[M2]])
    0.4~0.6 (タタミ0.2~0.4枚分)
  • 質量(g)
    360
  • 材質1
    合成樹脂(アクリル)、顔料、ガラスビーズ、有機溶剤
  • 白(下地は透けて見えます)
  • 乾燥時間
    夏期/30~40分 冬期/1~2時間

ご注意

  • キャップの色は実際の色と異なります。
  • 近づけたり、厚塗りをすると塗りムラになりやすいので必ず塗る面との間隔を35~50cmとり、うすくまんべんなく塗って下さい。
  • 有機溶剤が含まれていますので、塗装中、乾燥中ともによく換気して下さい。

型番:

501493
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

501493の仕様・寸法情報

JANコード
4970925501493
トラスココード
593-9955
容量(L)
0.3
塗り重ね回数
1
塗布面積([[M2]])
0.4~0.6 (タタミ0.2~0.4枚分)
質量(g)
360
材質1
合成樹脂(アクリル)、顔料、ガラスビーズ、有機溶剤
白(下地は透けて見えます)
乾燥時間
夏期/30~40分 冬期/1~2時間
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
501493
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,700
( 2,970 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝きます
・光が再帰反射(光源に向かってまっすぐ光が反射する)することで夜間の視認性がUPします
・油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上します
・安全ガス抜きキャップが付いています
・丸吹きノズルです
【用途】
・屋内外の木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリートの注意喚起表示、看板などに
・(食器など直接食品等が触れるような箇所や、常時水につかるところ、自動車やバイク、道路や床面など摩耗の激しいところには適しません)
【材質】
・合成樹脂(アクリル)、顔料、ガラスビーズ、有機溶剤

ご注意

  • キャップの色は実際の色と異なります。
  • 近づけたり、厚塗りをすると塗りムラになりやすいので必ず塗る面との間隔を35~50cmとり、うすくまんべんなく塗って下さい。
  • 有機溶剤が含まれていますので、塗装中、乾燥中ともによく換気して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光反射スプレーの型番501493のページです。 型番501493に関する仕様情報を記載しております。
光反射スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光反射スプレー
蛍光塗料スプレー 容量:300Ml
蛍光塗料スプレー 容量:100Ml
カラーアルミスプレー 300mL
蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー
繊維用防水スプレーEX
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格2,7002,035 -1,026 -1,556 -797619
通常出荷日7日目1日目〜1日目〜8日目〜4日目1日目
JANコード4970925501493---49709255077234970925303851
トラスココード593-9955-----
容量(L)0.3-----
塗り重ね回数122---
塗布面積([[M2]])0.4~0.6 (タタミ0.2~0.4枚分)0.7~10.25~0.350.6~0.9(2回塗り)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト