ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性シーラー

通常単価(税別)
7,988
税込単価
8,787
通常出荷日:1日目

【特長】・金属、プラスチック、木材、コンクリートなどに対し付着性が良く、上塗りの塗料とも相性が良いです...

詳細を確認
  • JANコード
    4939333710712
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    200-9627
  • 材質1
    アクリル樹脂系
  • 乾燥時間
    乾燥時間:指触乾燥30分(20℃)、半硬化乾燥1時間(20℃)
  • 容量(kg)
  • 塗布面積([[M2]])
    5~5.5
  • 塗り重ね可能時間
    2時間(20℃) 3時間(冬)
  • ホワイト

ご注意

  • 希釈剤は水道水をお使い下さい。

型番:

20027M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20027Mの仕様・寸法情報

JANコード
4939333710712
質量(g)
1000.0
トラスココード
200-9627
材質1
アクリル樹脂系
乾燥時間
乾燥時間:指触乾燥30分(20℃)、半硬化乾燥1時間(20℃)
容量(kg)
塗布面積([[M2]])
5~5.5
塗り重ね可能時間
2時間(20℃) 3時間(冬)
ホワイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20027M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,988
( 8,787 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属、プラスチック、木材、コンクリートなどに対し付着性が良く、上塗りの塗料とも相性が良いです
・様々な塗料の下塗りとして使用でき、発色が良くなります
・水性なので使いやすく環境に優しいです
【材質】
・アクリル樹脂系

ご注意

  • 希釈剤は水道水をお使い下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性シーラーの型番20027Mのページです。 型番20027Mに関する仕様情報を記載しております。
水性シーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性シーラー
SH水性シーラー
蛍光塗料 水性ルミライン 1kg
ノンスリップ水性塗料 ルミノグリップ 1kg
[水性]シーラー(強浸透)
水性シーラー(ライトレモン)
メーカーシンロイヒシンロイヒシンロイヒシンロイヒエスコアサヒペン
通常価格7,98818,60413,313 -18,493 -7,147 -2,105 -
通常出荷日1日目16日目1日目1日目1日目〜4日目〜
JANコード49393337107124939333710729----
質量(g)1000.04000.01000.01000.0--
トラスココード200-9627200-9626----
材質1アクリル樹脂系アクリル樹脂系アクリルウレタン樹脂系アクリル樹脂系--
乾燥時間乾燥時間:指触乾燥30分(20℃)、半硬化乾燥1時間(20℃)指触乾燥30分(20℃)、半硬化乾燥1時間(20℃)-指触乾燥30分(20℃)、半硬化乾燥1時間(20℃)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト