ファクトリーサプライ用品技術窓口

ELIランプ(ペンダント型)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
84,50075,779
税込単価
92,95083,357

【特長】・アーム取付タイプです・ELI(エリー)ランプとは、無電極誘導ランプと...

詳細情報を確認する
  • 消費電力(W)
    260
  • 標準消費電力料金
    6.5円/h
  • 明るさ(lm)
    22000
  • 質量(g)
    4900.0
  • トラスココード
    160-9198

ご注意

  • 屋内用

型番:

003454
解除
    数量:

    003454の仕様・寸法情報

    消費電力(W)
    260
    標準消費電力料金
    6.5円/h
    明るさ(lm)
    22000
    質量(g)
    4900.0
    トラスココード
    160-9198
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    003454
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    84,50075,779
    ( 83,357 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アーム取付タイプです
    ・ELI(エリー)ランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです
    ・照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
    ・水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
    ・ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です
    ・瞬時点灯します
    【用途】
    ・工場、倉庫、体育館などの高天井用

    ご注意

    • 屋内用
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ELIランプ(ペンダント型)の型番003454のページです。 型番003454に関する仕様情報を記載しております。
    ELIランプ(ペンダント型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ELIランプ(ペンダント型)
    ELIランプ(バルブ型)
    高天井用LEDランプ(一般形)
    IRIS ラインルクス防雨・防湿型 トラフ型40形
    直結専用 直管形LEDランプ
    防水型LEDリニアライト
    メーカーELILAMPELILAMP日立アプライアンスアイリスオーヤマエコリカ日機
    通常価格84,50049,400 -65,64017,866 -3,136 -17,092 -
    通常出荷日1日目1日目25日目39日目5日目1日目
    消費電力(W)260-----
    標準消費電力料金6.5円/h-----
    明るさ(lm)22000-----
    質量(g)4900.0-----
    トラスココード160-9198-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました