17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティーロープ

通常単価(税別)
6,944
税込単価
7,638
通常出荷日:1日目

【特長】・引張強度を強化するための突起です・カラビナ付きセーフティーロープです・軽くても頑丈な仕様です...

詳細を確認
  • 最大長さ(mm)
    1500
  • 自然長(mm)
    900
  • 青/赤
  • 最大使用可能質量(kg)
    1.5
  • JANコード
    4003773086048
  • 質量(g)
    70.000
  • トラスココード
    256-5632
  • 材質1
    ストラップ部分:ポリアミド/ポリエステル
  • 材質2
    カラビナ部分:高強度アルミニウム(スチールピン付き)

型番:

005005TBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

005005TBKの仕様・寸法情報

最大長さ(mm)
1500
自然長(mm)
900
青/赤
最大使用可能質量(kg)
1.5
JANコード
4003773086048
質量(g)
70.000
トラスココード
256-5632
材質1
ストラップ部分:ポリアミド/ポリエステル
材質2
カラビナ部分:高強度アルミニウム(スチールピン付き)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
005005TBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,944
( 7,638 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引張強度を強化するための突起です
・カラビナ付きセーフティーロープです
・軽くても頑丈な仕様です
【用途】
・高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に
【材質】
・ストラップ部分:ポリアミド/ポリエステル
・カラビナ部分:高強度アルミニウム(スチールピン付き)
・セーフティーロープ×1本、カラビナ×1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティーロープの型番005005TBKのページです。 型番005005TBKに関する仕様情報を記載しております。
セーフティーロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティーロープ
フック付ロープ
安全ロープ セーフティコード
120x66mm セーフティーロープ用ベルト通し
布製セーフティーコード
デンサン ロープリール
メーカークニペックスエスコトップ工業エスコフジ矢DENSAN
通常価格6,9449,708 -1,8219402,984 -36,000
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目5日目
最大長さ(mm)1500-----
自然長(mm)900-----
青/赤-----
最大使用可能質量(kg)1.5-----
JANコード4003773086048-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト