17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

SGP管用Uバンド ステンレス

通常単価(税別)
2,7974,106
税込単価
3,0774,517
通常出荷日:1日目

【特長】・横配管、立て配管にも利用できます【用途】・SGP管用締め付け金具に【材質】・ステンレス(SU...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合管外径(mm)

P(mm)

呼び径A

呼び径B

質量(g)

最小発注数量
4550414067626
254-6462
27.2
38
20
3/4
70.000
1個
4550414067633
254-6467
34
45
25
1
75.000
1個
4550414067640
254-6460
42.7
54
32
1 1/4
90.000
1個
4550414067657
254-6472
48.6
60
40
1 1/2
95.000
1個
4550414067664
254-6464
60.5
69
50
2
105.000
1個
4550414067671
254-6461
76.3
84
65
2 1/2
145.000
1個
4550414067688
254-6465
89.1
97
80
3
166.000
1個
4550414067695
254-6459
114.3
122
100
4
196.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,967
( 3,264 )
1日目
2,797
( 3,077 )
1日目
2,892
( 3,181 )
1日目
2,975
( 3,273 )
1日目
3,190
( 3,509 )
1日目
3,701
( 4,071 )
1日目
3,856
( 4,242 )
1日目
4,106
( 4,517 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・横配管、立て配管にも利用できます
【用途】
・SGP管用締め付け金具に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGP管用Uバンド ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SGP管用Uバンド ステンレス
GP 管用U バンド
デップSU Uボルト(ステンレス管用)
ステンレス Uボルト
ステンGP 管用U バンド
ステンUボルト(SGP管用) 20~200A
メーカートラスコ中山日栄インテック日栄インテックハイロジック日栄インテック日栄インテック
通常価格2,797-1,044 -440 -5702,127 -386 -
通常出荷日1日目5日目〜5日目3日目在庫品1日目〜5日目〜
d(mm)W3/8-----
寸法(mm)t2.0-----
寸法(mm)W25-----
材質1ステンレス(SUS304)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

U字金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト