17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

コードシール(R)ソフト(断面丸形)

通常単価(税別)
33,30043,479特別価格
税込単価
36,63047,827特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・耐薬品性、耐熱性に優れています・柔軟でかつ強じん性に富みマシュマロ状のサイズフリーシール材で...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

長さ

(m)

外径(mm)

JANコード

質量

(g)

最小発注数量
114-4606
40
Φ2
4580030360184
322.000
1個
114-4607
20
Φ4
4580030360191
373.000
1個
114-4608
10
Φ6
4580030360207
373.000
1個
114-4609
7
Φ8
4580030360214
494.000
1個
114-4610
5
Φ10
4580030360221
526.000
1個
114-4611
5
Φ12
4580030360238
618.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,30028,235
( 31,059 )
1日目
34,58428,486
( 31,335 )
1日目
35,83629,686
( 32,655 )
1日目
36,62330,202
( 33,222 )
1日目
37,90931,233
( 34,356 )
1日目
43,47935,865
( 39,452 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性、耐熱性に優れています
・柔軟でかつ強じん性に富みマシュマロ状のサイズフリーシール材です
【用途】
・フランジ面の仕上げが悪い、歪が大きい、締付力が不足しがちな大口径機器などのフランジ用ガスケット
・圧力容器、ダクトフランジなどのガスケット
・GLライニング、樹脂ライニング、ゴムライニング等の塔、槽、釜、熱交換機
【材質】
・フッ素樹脂(PTFE)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードシール(R)ソフト(断面丸形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードシール(R)ソフト(断面丸形)
コードシール(R)ソフト(断面平形)
バルフロンジャケットガスケット(内パッキン・10K)中芯Nタイプ
コードシールソフト(オーバル形)
コードシールソフト(オーバル形) 幅3mm
ゴア(R)ハイパーシート(R)ガスケット HSシリーズ
メーカー日本バルカー日本バルカー日本バルカー日本バルカー日本バルカーアズワン
通常価格33,300-22,721 -13,594 -25,104 -24,44318,089 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
材質1フッ素樹脂(PTFE)フッ素樹脂(PTFE)フッ素樹脂(PTFE)、非石綿繊維---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト