17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FG型作業台用 手すり FGN

通常単価(税別)
67,84775,316
税込単価
74,63282,848
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・手すりの高さを900mm、1100mmどちらの高さでも使用する事ができる兼用手すりです。【用...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ合金

ご注意

  • 手すりに体重をかけないようにしてください。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4989247615726
383-2925
11000.0
1個
4989247615733
383-2877
9900.0
1個
4989247615740
383-2869
9900.0
1個
4989247615702
383-2868
10000.0
1個
4989247615719
383-2895
10500.0
1個
4989247615771
383-2867
11400.0
1個
4989247615788
383-2894
10600.0
1個
4989247615795
383-2871
10600.0
1個
4989247615764
383-2865
10900.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,267
( 79,494 )
1日目
67,847
( 74,632 )
1日目
67,847
( 74,632 )
1日目
67,847
( 74,632 )
1日目
71,125
( 78,238 )
1日目
75,316
( 82,848 )
1日目
71,467
( 78,614 )
4日目
71,467
( 78,614 )
1日目
73,409
( 80,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手すりの高さを900mm、1100mmどちらの高さでも使用する事ができる兼用手すりです。
【用途】
・作業台からの転落防止用に。
【材質】
・アルミ合金
【セット内容】
・FGN-YT4×2
・FGN-HT5×1
・FGN-KT225×2

ご注意

  • 手すりに体重をかけないようにしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FG型作業台用 手すり FGNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FG型作業台用 手すり FGN
FG型作業台用 手すり
作業台 FGN型
FG作業台用 両手すり
PiCa FG用キャスター
作業台
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格67,847-27,500 -20,207 -54,225 -18,67364,235 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目4日目1日目〜
材質1アルミ合金アルミ合金本体:アルミ合金アルミ合金キャスター部:ゴムアルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト