17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FG作業台用 両手すり

通常単価(税別)
54,22557,379
税込単価
59,64863,117
通常出荷日:1日目

【特長】・手すりの高さを900mm、1100mmどちらの高さでも使用する事ができる兼用手すりです【用途...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ合金

ご注意

  • 手すりに体重をかけないようにしてください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4989247615634
383-2938
7600.0
1個
4989247615641
383-2898
7600.0
1個
4989247615665
383-2884
8000.0
1個
4989247615672
383-2916
8000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,225
( 59,648 )
1日目
54,225
( 59,648 )
1日目
57,379
( 63,117 )
1日目
57,379
( 63,117 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手すりの高さを900mm、1100mmどちらの高さでも使用する事ができる兼用手すりです
【用途】
・作業台からの転落防止用に
【材質】
・アルミ合金
・FGN-YT4×2

ご注意

  • 手すりに体重をかけないようにしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FG作業台用 両手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FG作業台用 両手すり
FG型作業台用 手すり
FG型作業台用 手すり FGN
PiCa FG用キャスター
作業台
DWR用手すり
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格54,225-27,500 -67,847 -18,67364,235 -57,240
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜1日目
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金キャスター部:ゴムアルミ合金アルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト